ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

新サイズ強力ニッパ(バネ付)

新サイズ強力ニッパ(バネ付) NP-140Z-S
通常単価(税別)
3,022
税込単価
3,324
通常出荷日:4日目

【特長】・JIS規格品にはない中間サイズのラジオペンチ。・自分の手に合ったより使いやすいサイズをお探し...

詳細を確認

型番:

NP-140Z-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NP-140Z-Sの仕様・寸法情報

呼び寸法
140
材質2
グリップ:エラストマー樹脂

型番リスト

表示件数
型番
NP-140Z-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,022
( 3,324 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格品にはない中間サイズのラジオペンチ。
・自分の手に合ったより使いやすいサイズをお探しの方に。
・新グリップ形状で女性にも扱いやすく、持ちやすいうえ力が入りやすいハンドル形状。
・手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。
・連続作業も楽なプラスチックバネ付き。
【用途】
・電気工事業
・建設業
・DIY
【材質】
・S58C
・グリップ:エラストマー樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

新サイズ強力ニッパ(バネ付)の型番NP-140Z-Sのページです。 型番NP-140Z-Sに関する仕様情報を記載しております。
新サイズ強力ニッパ(バネ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
新サイズ強力ニッパ(バネ付)
強力ニッパ
強力ニッパ
かるいニッパ LN-125S・LN-150S
ベントニッパ
ニッパ(リードストッパー付・バネ付)
メーカースリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研スリーピークス技研
通常価格3,0222,6522,7982,566 -2,5052,416
通常出荷日4日目4日目4日目1日目〜4日目4日目
呼び寸法140125125-125125
材質2グリップ:エラストマー樹脂グリップ:塩化ビニールグリップ:塩化ビニール-グリップ:エラストマー樹脂-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードニッパー・強力ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました