17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ACT パワーブリッジ 240W×154H×1800L NP05-18

ACT パワーブリッジ 240W×154H×1800L【2個入り】

通常単価(税別)
206,578円
税込単価
227,236円
通常出荷日:4日目

【特長】・積載荷重5t/セット【用途】・建設機械昇降用道板【商品仕様】・240W×154H×1800L...

詳細を確認
  • 質量(g)
    25000.0
  • トラスココード
    857-6031
  • 材質1
    アルミ合金

型番:

NP05-18
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

NP05-18の仕様・寸法情報

質量(g)
25000.0
トラスココード
857-6031
材質1
アルミ合金
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NP05-18
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
206,578円
( 227,236円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・積載荷重5t/セット
【用途】
・建設機械昇降用道板
【商品仕様】
・240W×154H×1800L
・トラスココード:857-6031
・質量:25kg
【材質/仕上】
・アルミ合金

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ACT パワーブリッジ 240W×154H×1800Lの型番NP05-18のページです。 型番NP05-18に関する仕様情報を記載しております。
ACT パワーブリッジ 240W×154H×1800Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACT パワーブリッジ 240W×154H×1800L
ACT パワーブリッジ 240W×154H×1500L
ACT パワーブリッジ 240W×154H×3000L
ACT パワーブリッジ 180W×405H×2900L
ACT パワーブリッジ 240W×154H×2200L
ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×102.5H×2850L
メーカーアクトアクトアクトアクトアクトアクト
通常価格206,578円211,660円306,314円916,291円246,359円200,499円
通常出荷日4日目4日目4日目11日目4日目5日目
質量(g)25000.021000.041000.056000.031000.022000.0
トラスココード857-6031857-6030857-6029857-6042857-6032857-6812
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミブリッジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました