17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ACT パワーブリッジ 240W×154H×1500L NP05-15

ACT パワーブリッジ 240W×154H×1500L【2個入り】

通常単価(税別)
203,455円
税込単価
223,801円
通常出荷日:4日目

【特長】・積載荷重5t/セット【用途】・建設機械昇降用道板【商品仕様】・240W×154H×1500L...

詳細を確認
  • 仕様
    昇降用
  • 最大使用質量 (kg)
    5000
  • 全長 (mm)
    1500
  • 質量(g)
    21000.0
  • トラスココード
    857-6030
  • 材質1
    アルミ合金

型番:

NP05-15
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

NP05-15の仕様・寸法情報

仕様
昇降用
最大使用質量(kg)
5000
全長(mm)
1500
質量(g)
21000.0
トラスココード
857-6030
材質1
アルミ合金

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NP05-15
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
203,455円
( 223,801円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・積載荷重5t/セット
【用途】
・建設機械昇降用道板
【商品仕様】
・240W×154H×1500L
・トラスココード:857-6030
・質量:21kg
【材質/仕上】
・アルミ合金

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ACT パワーブリッジ 240W×154H×1500Lの型番NP05-15のページです。 型番NP05-15に関する仕様情報を記載しております。
ACT パワーブリッジ 240W×154H×1500Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACT パワーブリッジ 240W×154H×1500L
ACT パワーブリッジ 240W×154H×3000L
ACT パワーブリッジ 240W×154H×1800L
ACT パワーブリッジ 240W×154H×2200L
ACT PXブリッジ(ベロフック) 450W×115H×3000L
ACT PXブリッジ(ベロフック) 450W×125H×3000L
メーカーアクトアクトアクトアクトアクトアクト
通常価格203,455円292,719円197,642円235,285円301,064円306,410円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目5日目15日目
仕様昇降用--昇降用昇降用昇降用
最大使用質量(kg)5000--500040004500
全長(mm)1500--220030003000
質量(g)21000.041000.025000.031000.040000.045000.0
トラスココード857-6030857-6029857-6031857-6032857-6826857-6828
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミブリッジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました