17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンフラッグ ロングジョイント 150mm NOJL-150

サンフラッグ ロングジョイント 150mm

通常単価(税別)
1,230円
税込単価
1,353円
通常出荷日:9日目

【特長】・手の届かない箇所に最適です。・先端が差し替え方式なので、様々なビットが使えます。【用途】・板...

詳細を確認

    型番:

    NOJL-150
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    NOJL-150の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NOJL-150
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,230円
    ( 1,353円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・手の届かない箇所に最適です。
    ・先端が差し替え方式なので、様々なビットが使えます。
    【用途】
    ・板金・軽天・内装作業などの足場が組めずての届かない所、狭くて手の届かない所などに大変便利です。
    【商品仕様】
    ・サイズ 全長150mm重量78g
    ・サンフラッグ ロングジョイント 150mm
    ・JANコード:4906842120776
    ・トラスココード:853-5834
    ・質量:78g
    【材質/仕上】
    ・特殊鋼
    ・H級

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンフラッグ ロングジョイント 150mmの型番NOJL-150のページです。 型番NOJL-150に関する仕様情報を記載しております。
    サンフラッグ ロングジョイント 150mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンフラッグ ロングジョイント 150mm
    サンフラッグ ロングジョイント 200mm
    アネックス エクステンションホルダー150mm
    サンフラッグ チャックアダプター
    サンフラッグ ビスアジャスター
    サンフラッグ ドリルチャックハンマードリ
    メーカーサンフラッグサンフラッグANEXサンフラッグサンフラッグサンフラッグ
    通常価格1,230円1,175円937円1,109円1,127円3,774円
    通常出荷日9日目1日目1日目9日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました