ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

サンフラッグ 六角ビット4.0mm

サンフラッグ 六角ビット4.0mm NODSA40
通常単価(税別)
568円
税込単価
625円
通常出荷日:9日目

【特長】・光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで錆びにくい特性を持っています。・高い硬度性により...

詳細を確認

型番:

NODSA40
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NODSA40の仕様・寸法情報

JANコード
4906842121612
トラスココード
853-5816
硬さ
H
材質1
特殊鋼

型番リスト

表示件数
型番
NODSA40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
568円
( 625円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで錆びにくい特性を持っています。
・高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。
【用途】
・自動車関連・工場内作業などの六角ネジ締めに。
【商品仕様】
・先端サイズ 六角4.0mm
・サンフラッグ 六角ビット4.0mm
・JANコード:4906842121612
・トラスココード:853-5816
・質量:20g
【材質/仕上】
・特殊鋼
・H級

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ 六角ビット4.0mmの型番NODSA40のページです。 型番NODSA40に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ 六角ビット4.0mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ 六角ビット4.0mm
サンフラッグ 六角ビット5.0mm
サンフラッグ 六角ビット3.0mm
サンフラッグ 六角ロングヘックスビット4.0mm (1本入)
サンフラッグ 六角ロングヘックスビット5.0mm (1本入)
サンフラッグ 六角ロングヘックスビット6.0mm (1本入)
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグ
通常価格568円568円568円750円750円750円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード490684212161249068421216294906842121605490684212585649068421258634906842125870
トラスココード853-5816853-5817853-5815853-5759853-5760853-5762
硬さHHHHHH
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました