17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

カクダイ 防臭ワンつき排水あみ 75用

カクダイ 防臭ワンつき排水あみ 75用
通常単価(税別)
731円~1,507円
税込単価
804円~1,658円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・トイレなどの床トラップの補修用目皿・カクダイ 防臭ワンつき排水あみ 75用・JANコード...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

種類

最小発注数量
75
4972353947003
807-3091
62
ステンレス、PVC
防臭ワンつき排水あみ
1個
100
4972353947102
807-3092
102.000
ステンレス、PVC
防臭ワンつき排水あみ
1個
75
4972353947218
807-3093
20
PVC
防臭ワン
1個
100
4972353947225
807-3094
30.000
PVC
防臭ワン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,359円
( 1,495円 )
9日目
1,507円
( 1,658円 )
9日目
731円
( 804円 )
9日目
795円
( 875円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・トイレなどの床トラップの補修用目皿
・カクダイ 防臭ワンつき排水あみ 75用
・JANコード:4972353947003
・トラスココード:807-3091
・質量:62g
【材質/仕上】
・ステンレス、PVC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 防臭ワンつき排水あみ 75用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 防臭ワンつき排水あみ 75用
W型バス用ゴム栓くさりつき
バス用ゴム栓クサリツキ
カクダイ プッシュオフシャワホースセット
回転ハンドル上部 スピンドル
洗濯機用水栓(ストッパー・送り座付き)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格731円-1,556円 -1,427円 -3,638円1,052円5,231円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目1日目
用途トイレなどの床トラップの補修用目皿-----
仕様メーカーにより合わない場合がありますのでサイズにご注意ください。くさり長さ650mmくさり長さ650mmアダプター付き、吐水穴外周φ35mm呼び径13水栓用自動閉止機構付/固定コマ仕様
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト