17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

超多用途接着剤 スーパーX
セメダイン
スーパーX2
セメダイン
333ml シリコンシーラント
エスコ
  • <
  • >
シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング 白 200ml NO94101
  • シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング 白 200ml

シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング 白 200ml

通常単価(税別)
1,118円
税込単価
1,230円
通常出荷日:4日目

【特長】・Skパウチパックで手しぼり施工が可能です。・外壁のひび割れ補修や塗装の下地処理に便利です。【...

詳細を確認
  • 色
    ホワイト
  • トラスココード
    102-5067
  • JANコード
    4989097941013
  • 質量(g)
    290.000
  • 材質1
    1成分形変成シリコーン系シーリング材
  • 使用温度範囲(℃)
    -20~90
  • 容量(ml)
    200

型番:

NO94101
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO94101の仕様・寸法情報

色
ホワイト
トラスココード
102-5067
JANコード
4989097941013
質量(g)
290.000
材質1
1成分形変成シリコーン系シーリング材
使用温度範囲(℃)
-20~90
容量(ml)
200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO94101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,118円
( 1,230円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Skパウチパックで手しぼり施工が可能です。
・外壁のひび割れ補修や塗装の下地処理に便利です。
【用途】
・外壁など亀裂補修に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング 白 200mlの型番NO94101のページです。 型番NO94101に関する仕様情報を記載しております。
シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング 白 200mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング 白 200ml
シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング グレー 200ml
建築用シーリング剤 ブチルB
シャーピー ホタルコーク
シャーピー ユセイP
シャーピー ペイントアクリル
メーカーシャープ化学シャープ化学シャープ化学シャープ化学シャープ化学シャープ化学
通常価格1,118円1,118円945円6,501円1,106円1,047円
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目4日目
色ホワイトグレー黒青グレーホワイト
トラスココード102-5067102-5063816-5936102-5064816-5942816-5941
JANコード498909794101349890979410204989097069045498909703066349890970010144989097050029
質量(g)290.000290.000413.000337.000413.000495.000
材質11成分形変成シリコーン系シーリング材1成分形変成シリコーン系シーリング材1成分形ブチルゴム系シーリング材 乾燥硬化型1成分形脱オキシム型シリコーン系シーリング材1成分形油性コーキング材 皮膜形成型1成分形アクリル系シーリング材 乾燥硬化型ノンブリードタイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました