ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 給水管パッキングセット

カクダイ 給水管パッキングセット 9191
通常単価(税別)
538円
税込単価
592円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・水洗トイレ内への給水管や洗面器のアングル形止水栓から立水栓への給水管部分の補修用パッキン...

詳細を確認

型番:

9191
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9191の仕様・寸法情報

JANコード
4972353919109
トラスココード
807-3047
質量(g)
3.000
材質1
NBR、EPDM、PE

型番リスト

表示件数
型番
9191
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
538円
( 592円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・水洗トイレ内への給水管や洗面器のアングル形止水栓から立水栓への給水管部分の補修用パッキンセットです。
・カクダイ 給水管パッキングセット
・JANコード:4972353919109
・トラスココード:807-3047
・質量:3g
【材質/仕上】
・NBR、EPDM、PE

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 給水管パッキングセットの型番9191のページです。 型番9191に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 給水管パッキングセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 給水管パッキングセット
カクダイ 給水管
カクダイ 給水管
カクダイ 給水管
カクダイ 給水管
カクダイ 給水管
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格538円1,793円3,231円1,695円1,587円1,464円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235391910949723530713954972353070657497235307188349723530717914972353070640
トラスココード807-3047807-4035807-4031807-4034807-4033807-4032
質量(g)3.00098.0000.0000.0006146.000
材質1NBR、EPDM、PE材質 銅材質 銅材質 銅材質 銅材質 銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました