17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

勝星 日本一 12ソウ【12個入り】

通常単価(税別)
623
税込単価
685
通常出荷日:6日目

【特長】・ポリエステルと綿素材を使用、耐久性とフィット感を兼ね備えたスタンダードタイプです。・2本編み...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    軍手
  • サイズ
    フリー
  • ゲージ
    7
  • JANコード
    4972966880087
  • トラスココード
    820-0099
  • 質量(g)
    609.000
  • 材質1
    繊維部:ポリエステル・綿・他
  • 手のひら周り(cm)
    9.5
  • 中指長さ(cm)
    7.5
  • リストカラー
    イエロー
  • 厚さ(mm)
    10
  • 全長(cm)
    22
  • ホワイト

ご注意

  • 高温のものに触れないでください。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。
  • 電気作業には使用しないでください。
  • 高温のものに触れないでください。 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。 電気作業には使用しないでください。

型番:

NO880087
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

製品特長・仕様

勝星 日本一 12ソウ 製品特長・仕様

NO880087の仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
軍手
サイズ
フリー
ゲージ
7
JANコード
4972966880087
トラスココード
820-0099
質量(g)
609.000
材質1
繊維部:ポリエステル・綿・他
手のひら周り(cm)
9.5
中指長さ(cm)
7.5
リストカラー
イエロー
厚さ(mm)
10
全長(cm)
22
ホワイト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO880087
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
623
( 685 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエステルと綿素材を使用、耐久性とフィット感を兼ね備えたスタンダードタイプです。
・2本編みです。
【用途】
・一般作業、清掃、土木建築、アウトドア等に。
【材質】
・繊維部:ポリエステル・綿・他

ご注意

  • 高温のものに触れないでください。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。
  • 電気作業には使用しないでください。
  • 高温のものに触れないでください。 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。 電気作業には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

勝星 日本一 12ソウの型番NO880087のページです。 型番NO880087に関する仕様情報を記載しております。
勝星 日本一 12ソウのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
勝星 日本一 12ソウ
勝星 コットンセーム L
勝星 コットンセーム M
勝星 KSゴールド 男性用
のびのびマジック手袋指切ボツなし
日本一軍手
メーカー勝星産業勝星産業勝星産業勝星産業勝星産業アトム(安全・保護用品)
通常価格623367372164170 -570 -
通常出荷日6日目4日目6日目6日目1日目〜1日目〜
使用用途作業用品質管理用品質管理用作業用--
商品タイプ軍手スムススムス軍手-軍手
サイズフリーLMLフリーフリー
ゲージ7--10-7
JANコード4972966880087497296660201649729666020234972966601552--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト