17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ヘキサゴンビットセット BTH10S
TONE
ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ
TONE
ソケット(12角) 3D
TONE
  • <
  • >
サンフラッグ スタビードライバー NO870

サンフラッグ スタビードライバー

通常単価(税別)
803円
税込単価
883円
通常出荷日:16日目

【特長】・握りやすいオリジナルソフトグリップ形状です。・市販の電動用ビットが使用頂けます。【用途】・電...

詳細を確認
  • JANコード
    4906842210088
  • トラスココード
    853-2474
  • 重量 (g)
    112.000
  • 材質1
    軸部、特殊鋼

型番:

NO870
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO870の仕様・寸法情報

JANコード
4906842210088
トラスココード
853-2474
重量(g)
112.000
材質1
軸部、特殊鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO870
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
803円
( 883円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・握りやすいオリジナルソフトグリップ形状です。
・市販の電動用ビットが使用頂けます。
【用途】
・電気工事関連、修理、メンテナンス作業、組み立て作業などに。
【商品仕様】
・ビットサイズ #2×6.0×135mmマグネット入り
・サンフラッグ スタビードライバー
・JANコード:4906842210088
・トラスココード:853-2474
・質量:112g
【材質/仕上】
・軸部、特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ スタビードライバーの型番NO870のページです。 型番NO870に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ スタビードライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ スタビードライバー
サンフラッグ 2WAYスタビードライバー#2X6.0mm
サンフラッグ オフセットドライバー#3
サンフラッグ ドライバーレンチ
サンフラッグ ハイグリップドライバー #2X100
サンフラッグ マイスターグリップドライバー #2X100
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグ
通常価格803円791円583円2,103円843円841円
通常出荷日16日目9日目2日目9日目9日目9日目
JANコード4906842210088490684221005749068422201794906842220308492192724906842302288
トラスココード853-2474853-2986853-2789853-2985853-2423853-2434
重量(g)112.00066.00062.000124.00097.000104.000
材質1軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼特殊鋼特殊鋼軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました