17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダイヘッドAT21/2~4 NO64200
  • ダイヘッドAT21/2~4

ダイヘッドAT21/2~4

通常単価(税別)
138,702円
税込単価
152,572円
通常出荷日:4日目

【特長】・自動切上タイプです。・切削抵抗を軽減し、精密なねじが切れる自動倣い機構を備えたダイヘッドです...

詳細を確認
  • JANコード
    4991756171013
  • トラスココード
    806-7633
  • 質量(g)
    8100.0

型番:

NO64200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO64200の仕様・寸法情報

JANコード
4991756171013
トラスココード
806-7633
質量(g)
8100.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO64200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
138,702円
( 152,572円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動切上タイプです。
・切削抵抗を軽減し、精密なねじが切れる自動倣い機構を備えたダイヘッドです。
【用途】
・水道・ガス管用。
・ねじ切り機用の刃を組み込み、規定の管用テーパおねじを切削。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヘッドAT21/2~4の型番NO64200のページです。 型番NO64200に関する仕様情報を記載しております。
ダイヘッドAT21/2~4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヘッドAT21/2~4
ダイヘッド(水道・ガス管用)
水道・ガス管ねじ切り機ビーバー50GAT 2 SUS管仕様
水道・ガス管ねじ切り機ビーバー50GAT 2 丸のこ仕様
Asada ねじ切り機用パイプカッター替刃
水道・ガス管ねじ切り機 ビーバー50G 手動 BG50PT
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格138,702円82,700円468,189円475,153円3,556円298,420円
通常出荷日4日目5日目8日目8日目5日目8日目
JANコード499175617101349917563816274991756381474499175638146749917563907974991756381450
トラスココード806-7633613-0922558-7452558-7451706-3244558-7449
質量(g)8100.0880046000.046000.048.00046000.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました