17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アサダ 手動ダイヘッド PT1/2 -2 NO63090

アサダ 手動ダイヘッド PT1/2 -2

通常単価(税別)
54,647円
税込単価
60,112円
通常出荷日:6日目

【特長】・手動切上ダイヘッド。 ・ねじピッチおよびねじ径の違いにより、1/2B~3/4B (15A~2...

詳細を確認

    型番:

    NO63090
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    NO63090の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO63090
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    54,647円
    ( 60,112円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・手動切上ダイヘッド。
    ・ねじピッチおよびねじ径の違いにより、1/2B~3/4B (15A~20A) 用・1B~2B (25A~50A) 用というように分かれます。
    【用途】
    ・水道・ガス管用。
    ・ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置です。
    【商品仕様】
    ・サイズ:1/2-2
    ・サイズ:1/2-2
    ・適合機種:ビーバー50・80・100、スーパーマチック、パイセットNo.6、アストロニック2・3・4他
    ・JANコード:4991756161991
    ・トラスココード:852-0537
    ・質量:5.9kg

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アサダ 手動ダイヘッド PT1/2 -2の型番NO63090のページです。 型番NO63090に関する仕様情報を記載しております。
    アサダ 手動ダイヘッド PT1/2 -2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アサダ 手動ダイヘッド PT1/2 -2
    MCC ダイヘッド NPT2.1/2-3
    MCC PMチェーザ PT3.1/2-4
    MCC ダイヘッド 3.1/2-4
    ニップルアタッチメント 1/2-2NA-2
    MCC PM SKHチェーザ PT3.1/2-4
    メーカーアサダMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
    通常価格54,647円41,508円30,726円60,399円75,519円34,591円
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました