17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

厨房ペール用水切りかご

厨房ペール用水切りかご

通常単価(税別)
4,342円~6,217円
税込単価
4,776円~6,839円
通常出荷日:4日目

【特長】・作業者に切った水が掛からないよう、水きり穴は片側に寄せています。【用途】・厨房ペールK-45...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリエチレン

ご注意

  • 沖縄・離島はお届けできません。本土港渡し。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4970210489222
128-4443
1300.0
1個
4970210489239
128-4442
2000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,342円
( 4,776円 )
4日目
6,217円
( 6,839円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業者に切った水が掛からないよう、水きり穴は片側に寄せています。
【用途】
・厨房ペールK-45/CK-45に追加して水切り容器として。

ご注意

  • 沖縄・離島はお届けできません。本土港渡し。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

厨房ペール用水切りかごのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
厨房ペール用水切りかご
ミヅシマ 厨房ペール用水切りかご #45
ミヅシマ 厨房ペール用水切りかご #70
ミヅシマ 厨房ペールCK-70 ブルー
ごみかご(折りたたみ式)
80L ごみかご
メーカーアロン化成ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業エスコエスコ
通常価格4,342円-4,989円7,129円19,366円7,671円 -9,692円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目3日目
材質1ポリエチレン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト