ツール用品技術窓口

確定しました

サンフラッグ プロドライバーデラックス貫通 6.0X150

サンフラッグ プロドライバーデラックス貫通 6.0X150 NO5500-6-150
通常単価(税別)
1,414円
税込単価
1,555円
通常出荷日:9日目

【特長】・グリップ部には樹脂カバーが付いており、油などでも滑らず作業出来ます。・フィット感のある高級木...

詳細を確認

型番:

NO5500-6-150
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO5500-6-150の仕様・寸法情報

JANコード
4906842310436
トラスココード
853-2581
軸材質
軸部、特殊鋼
重量(g)
130.000

型番リスト

表示件数
型番
NO5500-6-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,414円
( 1,555円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップ部には樹脂カバーが付いており、油などでも滑らず作業出来ます。
・フィット感のある高級木を使用。
・耐久性に優れ、握りやすく力の入るプロ仕様のドライバーです。
【用途】
・工場内作業、車両整備、機械組み立て、什器組み立てなどに最適です。
【商品仕様】
・サイズ6.0×150mm
・マグネット入り
・JANコード:4906842310436
・トラスココード:853-2581
・質量:130g
【材質/仕上】
・軸部、特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ プロドライバーデラックス貫通 6.0X150の型番NO5500-6-150のページです。 型番NO5500-6-150に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ プロドライバーデラックス貫通 6.0X150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ プロドライバーデラックス貫通 6.0X150
サンフラッグ プロドライバーデラックス貫通 6.0X100
サンフラッグ プロドライバーデラックス貫通 8.0X150
サンフラッグ プロドライバーデラックス貫通 #2X150
サンフラッグ プロドライバーデラックス貫通 #3X150
サンフラッグ ハイグリップドライバー強力貫通 6.0X150
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグ
通常価格1,414円1,296円1,934円1,414円1,932円914円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード4906842310436490684231042949068423104434906842310474490684231048149219364
トラスココード853-2581853-2580853-2582853-2577853-2578853-2372
軸材質軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼
重量(g)130.000120.000190.000130.000190.000151.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

貫通ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました