ツール用品技術窓口

確定しました

サンフラッグ プロドライバーデラックス貫通 6.0X100

サンフラッグ プロドライバーデラックス貫通 6.0X100 NO5500-6-100
通常単価(税別)
1,296
税込単価
1,426
通常出荷日:9日目

【特長】・グリップ部には樹脂カバーが付いており、油などでも滑らず作業出来ます。・フィット感のある高級木...

詳細を確認
  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

NO5500-6-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO5500-6-100の仕様・寸法情報

JANコード
4906842310429
トラスココード
853-2580
軸材質
軸部、特殊鋼
重量(g)
120.000

型番リスト

表示件数
型番
NO5500-6-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,296
( 1,426 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップ部には樹脂カバーが付いており、油などでも滑らず作業出来ます。
・フィット感のある高級木を使用。
・耐久性に優れ、握りやすく力の入るプロ仕様のドライバーです。
【用途】
・工場内作業、車両整備、機械組み立て、什器組み立てなどに最適です。
【商品仕様】
・サイズ6.0×100mm
・マグネット入り
・JANコード:4906842310429
・トラスココード:853-2580
・質量:120g
【材質/仕上】
・軸部、特殊鋼

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ プロドライバーデラックス貫通 6.0X100の型番NO5500-6-100のページです。 型番NO5500-6-100に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ プロドライバーデラックス貫通 6.0X100のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

貫通ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました