17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

W型バス用ゴム栓くさりつき

W型バス用ゴム栓くさりつき
通常単価(税別)
1,556円~2,313円
税込単価
1,712円~2,544円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・くさり長さ650ミリ【材質/仕上】・NBR

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

サイズ

最小発注数量
4972353491292
807-2960
62
27.3×22mm
1個
4972353491353
807-2961
62
28.6×21.5mm
1個
4972353491360
807-2962
64
31.5×25mm
1個
4972353491377
807-2963
71
36×26mm
1個
4972353491384
807-2964
72
39×32mm
1個
4972353491391
807-2965
78
42.5×35mm
1個
4972353491445
807-2966
80
43.2×32mm
1個
4972353491452
807-2967
87
46×36mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,556円
( 1,712円 )
9日目
1,598円
( 1,758円 )
9日目
1,638円
( 1,802円 )
9日目
2,013円
( 2,214円 )
9日目
2,056円
( 2,262円 )
9日目
2,133円
( 2,346円 )
9日目
2,187円
( 2,406円 )
9日目
2,313円
( 2,544円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・くさり長さ650ミリ
【材質/仕上】
・NBR

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

W型バス用ゴム栓くさりつきのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
W型バス用ゴム栓くさりつき
回転ハンドル上部 スピンドル
1/2ネジ取出しニップル
ゴム栓(くさりなし)0409-70X66
カクダイ ゴム栓(くさりなし)
カクダイ ゴム栓(くさりなし)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,556円-1,052円1,361円2,097円983円852円
通常出荷日9日目9日目9日目2日目9日目9日目
材質1NBR黄銅黄銅NBRNBRNBR
仕様くさり長さ650mm呼び径13水栓用G1/2ネジに変換するためのアダプターです。---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト