ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミヅシマ ラバーストロングマット 10mmX1mX10m NO410-078

ミヅシマ ラバーストロングマット 10mmX1mX10m

通常単価(税別)
114,807
税込単価
126,288
通常出荷日:5日目

【特長】・天然ゴムの平板が床面をしっかりガードします【用途】・工場通路・スケート場・歩経路【商品仕様】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    通路用マット
  • 形状
    ロールタイプ
  • JANコード
    4964079011854
  • トラスココード
    133-3071
  • 厚さ(mm)
    10
  • 質量(g)
    166000.0
  • 材質1
    天然ゴム
  • 長さ(m)
    10
  • 幅(mm)
    1000

ご注意

  • ゴム製品の為、多少の寸法誤差が発生します。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

NO410-078
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO410-078の仕様・寸法情報

商品タイプ
通路用マット
形状
ロールタイプ
JANコード
4964079011854
トラスココード
133-3071
厚さ(mm)
10
質量(g)
166000.0
材質1
天然ゴム
長さ(m)
10
幅(mm)
1000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO410-078
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
114,807
( 126,288 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ゴムの平板が床面をしっかりガードします
【用途】
・工場通路
・スケート場
・歩経路
【商品仕様】
・巾(mm)x長さ(M)x厚み(mm):1000x10x10
・ミヅシマ ラバーストロングマット 10mmX1mX10m
・JANコード:4964079011854
・質量:166kg
【材質/仕上】
・天然ゴム

ご注意

  • ゴム製品の為、多少の寸法誤差が発生します。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミヅシマ ラバーストロングマット 10mmX1mX10mの型番NO410-078のページです。 型番NO410-078に関する仕様情報を記載しております。
ミヅシマ ラバーストロングマット 10mmX1mX10mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミヅシマ ラバーストロングマット 10mmX1mX10m
ミヅシマ ラバーストロングマット 6mmX1mX10m
ミヅシマ ラバーストロングマット 3mmX1mX20m
ミヅシマ エコマットコインタイプ 1mX5mX6mm
ミヅシマ ダイヤマットGH 920mmX10m ブラック
ミヅシマ ダイヤマットGH 920mmX10m 緑
メーカーミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格114,80760,24160,24163,94471,37571,375
通常出荷日5日目4日目4日目8日目4日目4日目
商品タイプ通路用マット通路用マット通路用マット通路用マット通路用マット通路用マット
形状ロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプロールタイプ
JANコード496407901185449640790118474964079011816496407902520249640790258514964079025868
トラスココード133-3071133-1585133-3072120-8884802-0750802-0751
厚さ(mm)10636--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト