17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

RELIEF チャックハンドル3型 NO38-20-3

RELIEF チャックハンドル3型

通常単価(税別)
901
税込単価
991
通常出荷日:6日目

【特長】・ドリルチャック・電気ドリルの締め付けにご使用下さい。【用途】・ドリルチャック・電気ドリルの締...

詳細を確認

    型番:

    NO38-20-3
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NO38-20-3の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO38-20-3
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    901
    ( 991 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ドリルチャック・電気ドリルの締め付けにご使用下さい。
    【用途】
    ・ドリルチャック・電気ドリルの締め付けに使用できます。
    【商品仕様】
    ・チャック径:φ6.5mm
    ・先端差し込み径:4mm
    ・ブリスターパック入り
    ・JANコード:4976463239133
    ・トラスココード:852-3062
    ・質量:48g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    RELIEF チャックハンドル3型の型番NO38-20-3のページです。 型番NO38-20-3に関する仕様情報を記載しております。
    RELIEF チャックハンドル3型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    RELIEF チャックハンドル3型
    RELIEF チャックハンドル5型
    RELIEF チャックハンドル4型
    RELIEF チャックハンドル6型
    SDS プラス 13mmハンマーチャック(チャックハンドル付)
    ドリルチャック
    メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスボッシュHiKOKI(旧日立工機)
    通常価格9019349349989,0784,118 -
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目1日目9日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました