ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

大西 しいたけハンマー(8.5~9.5mm兼用型)

大西 しいたけハンマー(8.5~9.5mm兼用型) NO36-H
通常単価(税別)
5,758円
税込単価
6,334円
通常出荷日:9日目

【特長】・電源の無い場所でも、しいたけ栽培用の原木に穴をあけることが出来ます。先端部の刃は交換が可能で...

詳細を確認

型番:

NO36-H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO36-Hの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NO36-H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,758円
( 6,334円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源の無い場所でも、しいたけ栽培用の原木に穴をあけることが出来ます。先端部の刃は交換が可能です。
【用途】
・ハンマー(手動)で、しいたけ栽培用の原木に穴あけが可能。
【商品仕様】
・ハンマータイプで叩いて穴をあける道具です。
・JANコード:4957934080003
・トラスココード:808-1439
・質量:838g
【材質/仕上】
・炭素鋼(S55C)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大西 しいたけハンマー(8.5~9.5mm兼用型)の型番NO36-Hのページです。 型番NO36-Hに関する仕様情報を記載しております。
大西 しいたけハンマー(8.5~9.5mm兼用型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大西 しいたけハンマー(8.5~9.5mm兼用型)
大西 しいたけハンマー替刃(8.5~9.5mm兼用型)
大西 木工用兼用ビット9.5mm
大西 木工用兼用ビット8.5mm
大西 木工用兼用ビット5.5mm
大西 木工用しいたけ錐(半月型)8.5mm
メーカー大西工業大西工業大西工業大西工業大西工業大西工業
通常価格5,758円1,943円1,328円1,328円1,337円1,179円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました