ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

大西 木工用しいたけ錐(リード型)12.5mm

大西 木工用しいたけ錐(リード型)12.5mm NO31-125
通常単価(税別)
1,403円
税込単価
1,543円
通常出荷日:9日目

【特長】・しいたけ栽培の原木の穴あけ工具です。【用途】・しいたけ栽培用原木の穴あけ。・被削材 木材【商...

詳細を確認

型番:

NO31-125
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO31-125の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NO31-125
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,403円
( 1,543円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・しいたけ栽培の原木の穴あけ工具です。
【用途】
・しいたけ栽培用原木の穴あけ。
・被削材 木材
【商品仕様】
・刃径(mm):12.5
・溝長(mm):45
・全長(mm):80
・シャンク径(mm):6.5丸軸
・適合機種:電気ドリル
・JANコード:4957934421257
・トラスココード:808-1416
・質量:26g
【材質/仕上】
・炭素鋼(S55C)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大西 木工用しいたけ錐(リード型)12.5mmの型番NO31-125のページです。 型番NO31-125に関する仕様情報を記載しております。
大西 木工用しいたけ錐(リード型)12.5mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大西 木工用しいたけ錐(リード型)12.5mm
大西 木工用しいたけ錐(リード型)12.0mm
大西 木工用しいたけ錐(リード型)12.7mm
大西 木工用しいたけ錐(リード型)8.5mm
大西 木工用しいたけ錐(リード型)13.5mm
大西 木工用しいたけ錐(リード型)8.0mm
メーカー大西工業大西工業大西工業大西工業大西工業大西工業
通常価格1,403円1,179円1,403円1,179円1,403円1,179円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました