ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

大西 木工用しいたけ錐(リード型)8.0mm

大西 木工用しいたけ錐(リード型)8.0mm NO31.80
通常単価(税別)
1,179円
税込単価
1,297円
通常出荷日:9日目

【特長】・しいたけ栽培の原木の穴あけ工具です。【用途】・しいたけ栽培用原木の穴あけ。・被削材 木材【商...

詳細を確認

型番:

NO31.80
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO31.80の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NO31.80
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,179円
( 1,297円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・しいたけ栽培の原木の穴あけ工具です。
【用途】
・しいたけ栽培用原木の穴あけ。
・被削材 木材
【商品仕様】
・刃径(mm):8.0
・溝長(mm):40
・全長(mm):75
・シャンク径(mm):6.5丸軸
・適合機種:電気ドリル
・JANコード:4957934420809
・トラスココード:808-1447
・質量:16g
【材質/仕上】
・炭素鋼(S55C)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大西 木工用しいたけ錐(リード型)8.0mmの型番NO31.80のページです。 型番NO31.80に関する仕様情報を記載しております。
大西 木工用しいたけ錐(リード型)8.0mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大西 木工用しいたけ錐(リード型)8.0mm
大西 木工用しいたけ錐(リード型)8.5mm
大西 木工用しいたけ錐(リード型)8.7mm
大西 木工用しいたけ錐(リード型)12.0mm
大西 木工用しいたけ錐(リード型)15.0mm
大西 木工用しいたけ錐(リード型)12.5mm
メーカー大西工業大西工業大西工業大西工業大西工業大西工業
通常価格1,179円1,179円1,179円1,179円1,403円1,403円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました