17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

RELIEF スピ-ドコントロ-ラ- (1個入) NO30755

RELIEF スピ-ドコントロ-ラ- (1個入)

通常単価(税別)
9,925円
税込単価
10,918円
通常出荷日:1日目

【特長】・定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温...

詳細を確認

    型番:

    NO30755
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    NO30755の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO30755
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,925円
    ( 10,918円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。
    【用途】
    ・定速電動工具の回転制御、電熱器具の温度調整、白熱球などの調光に。
    【商品仕様】
    ・プラグ形状:2P
    ・使用温度範囲(℃):0~40
    ・周波数(Hz):50/60
    ・出力電流(A):15
    ・電源(V):AC100
    ・使用温度範囲(℃):0~40
    ・電源(V):AC100
    ・プラグ形状:2P
    ・出力電流(A):15
    ・周波数(Hz):50/60
    ・ブリスターパック入
    ・相数:単相
    ・ヒューズ容量(A):15
    ・JANコード:4948953307554
    ・トラスココード:852-1684
    ・質量:500g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    RELIEF スピ-ドコントロ-ラ- (1個入)の型番NO30755のページです。 型番NO30755に関する仕様情報を記載しております。
    RELIEF スピ-ドコントロ-ラ- (1個入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    RELIEF スピ-ドコントロ-ラ- (1個入)
    RELIEF ラバーパット 兼用型 φ75mm ロックナット付
    三京 ホース(1.2m)
    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ3.1 円柱
    ミニモ 電着ダイヤモンドバー#140 Φ1.4 円柱
    180mmディスクグラインダーEA809HB-1A
    メーカーイチネンアクセスイチネンアクセス三京ダイヤモンド工業ミニターミニターエスコ
    通常価格9,925円1,555円4,112円3,040円2,928円55,858円
    通常出荷日1日目6日目1日目在庫品1日目4日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスクグラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました