ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

DIC カードホルダー No.3 外寸:135×112

DIC カードホルダー No.3 外寸:135×112 NO-3
通常単価(税別)
516円
税込単価
568円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・外寸(mm)ヨコ×タテ:135×112・ワンタッチタイプ・DIC カードホルダー No....

詳細を確認

型番:

NO-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO-3の仕様・寸法情報

質量(g)
15.200
トラスココード
135-3108
材質1
ポリプロピレン(PP)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NO-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
516円
( 568円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸(mm)ヨコ×タテ:135×112
・ワンタッチタイプ
・DIC カードホルダー No.3 外寸:135×112
・質量:15.2g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DIC カードホルダー No.3 外寸:135×112の型番NO-3のページです。 型番NO-3に関する仕様情報を記載しております。
DIC カードホルダー No.3 外寸:135×112のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIC カードホルダー No.3 外寸:135×112
DIC カードホルダー W-3 外寸:135×75
DIC カードホルダー No.2 外寸:100×82
DIC カードホルダー No.5 外寸:210×81
DIC カードホルダー No.1 外寸:95×110
DIC カードホルダー No.9 外寸:100×86
メーカーDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチック
通常価格516円516円516円516円516円516円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
質量(g)15.20011.5009.50014.80012.00016.000
トラスココード135-3108135-3097135-3104135-3109135-3105135-3117
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました