ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

RELIEF 軸付フェルトバフ2本組み

RELIEF 軸付フェルトバフ2本組み NO28527
通常単価(税別)
1,158円
税込単価
1,274円
通常出荷日:6日目

【特長】・電動ミニルーターなどに取付けて、金属、ガラス、石材や貝殻、樹脂などのツヤ出し仕上研磨や拭き取...

詳細を確認

型番:

NO28527
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO28527の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NO28527
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,158円
( 1,274円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動ミニルーターなどに取付けて、金属、ガラス、石材や貝殻、樹脂などのツヤ出し仕上研磨や拭き取り作業ができます。
【用途】
・金属、ガラス、石材、貝殻、樹脂などのツヤ出し仕上研磨や拭き取り作業に。
【商品仕様】
・軸径(φmm):2.35
・最高許容回転数(min-1):20000
・ブリスターパック入
・JANコード:4948953285272
・トラスココード:853-0706
・質量:12g
【材質/仕上】
・不織布
【セット内容/付属品】
・2本組

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF 軸付フェルトバフ2本組みの型番NO28527のページです。 型番NO28527に関する仕様情報を記載しております。
RELIEF 軸付フェルトバフ2本組みのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF 軸付フェルトバフ2本組み
RELIEF 軸付フェルトバフ3本組み
RELIEF 軸付フェルトバフ3MM軸
RELIEF マイクロドリル刃セット2.35MM軸 10本組
ZAK レシプロブラシ(2本組)
RELIEF 六角軸ステン用ドリル10本
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスSK-11イチネンアクセス
通常価格1,158円1,158円945円2,472円2,503円4,057円
通常出荷日6日目6日目6日目2日目3日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました