17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

RELIEF スペアーマンドレル2本入り NO28515

RELIEF スペアーマンドレル2本入り【2個入り】

通常単価(税別)
998円
税込単価
1,098円
通常出荷日:6日目

【特長】・電動ミニルーターなどに取付けて、金属や石材用の切断砥石や、ミニ丸鋸、ダイヤモンドミニカッター...

詳細を確認

    型番:

    NO28515
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (2個入り)

    NO28515の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO28515
    最小発注数量
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    998円
    ( 1,098円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・電動ミニルーターなどに取付けて、金属や石材用の切断砥石や、ミニ丸鋸、ダイヤモンドミニカッター用の交換用マンドレルです。
    【用途】
    ・ミニルーター用の切断砥石、ミニ丸鋸、ダイヤモンドミニカッター用の交換用に。
    【商品仕様】
    ・軸径(φmm):2.35
    ・最高許容回転数(min-1):30000
    ・ブリスターパック入
    ・JANコード:4948953285159
    ・トラスココード:852-0566
    ・質量:9g
    【セット内容/付属品】
    ・2本組

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    RELIEF スペアーマンドレル2本入りの型番NO28515のページです。 型番NO28515に関する仕様情報を記載しております。
    RELIEF スペアーマンドレル2本入りのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    RELIEF スペアーマンドレル2本入り
    替 刃(EA339RG-2用/1枚)
    パイプカッター(4枚刃) カットマン ベアリング入りタイプ
    フレキシブルカッター替刃
    パイプカッター 替刃式
    MCC 高速パイプカッタ60コーンリーマ付 ウレタンローラ 薄肉刃付
    メーカーイチネンアクセスエスコレッキス工業室本鉄工ベストツールMCCコーポレーション
    通常価格998円2,406円53,782円1,420円 -2,488円140,991円
    通常出荷日6日目3日目19日目1日目1日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました