ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

RELIEF 精密軸付砥石金属用5本組 WA材

RELIEF 精密軸付砥石金属用5本組 WA材 NO28510
通常単価(税別)
1,166円
税込単価
1,283円
通常出荷日:6日目

【特長】・電動ミニルーターなどに取付けて、金属のバリ取りやサビ落としの精密研磨ができます。【用途】・金...

詳細を確認

型番:

NO28510
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO28510の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NO28510
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,166円
( 1,283円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動ミニルーターなどに取付けて、金属のバリ取りやサビ落としの精密研磨ができます。
【用途】
・金型などの修正、サビ落とし、貴金属加工や細工などの研削加工に。
【商品仕様】
・粒度:#120
・粒度:#120
・軸径(φmm):2.35
・最高許容回転数(min-1):20000
・ブリスターパック入
・JANコード:4948953285104
・トラスココード:852-6259
・質量:17g
【材質/仕上】
・砥材:WA材
【セット内容/付属品】
・金属用軸付砥石5本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF 精密軸付砥石金属用5本組 WA材の型番NO28510のページです。 型番NO28510に関する仕様情報を記載しております。
RELIEF 精密軸付砥石金属用5本組 WA材のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF 精密軸付砥石金属用5本組 WA材
RELIEF 精密軸付砥石 金属用 WA材 10本組
RELIEF 精密軸付砥石石材用5本組 GC材
RELIEF 精密軸付砥石石材用5本組 GC材
RELIEF 精密軸付砥石 石材用 GC材 10本組
RELIEF 六角軸 軸付砥石 金属用(PA)
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセス
通常価格1,166円2,218円1,166円1,047円1,532円901円 -
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました