ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

RELIEF 3MM軸付回転ヤスリHSS カッター目

RELIEF 3MM軸付回転ヤスリHSS カッター目 NO28313
通常単価(税別)
1,507円
税込単価
1,658円
通常出荷日:6日目

【特長】・文字・模様彫刻・面取・成形加工・模型・工作など細かな作業にご使用ください。【用途】・金属・軽...

詳細を確認

型番:

NO28313
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO28313の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NO28313
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,507円
( 1,658円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・文字・模様彫刻・面取・成形加工・模型・工作など細かな作業にご使用ください。
【用途】
・金属・軽金属・ステン・木材などの文字・模様彫刻・面取・成形加工・模型・工作などにご使用ください。
【商品仕様】
・φ6mm×10tカッター目 砲弾型丸軸:3mm
・パッケージ入り
・JANコード:4948953283131
・トラスココード:852-6255
・質量:8.7g
【材質/仕上】
・HSS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF 3MM軸付回転ヤスリHSS カッター目の型番NO28313のページです。 型番NO28313に関する仕様情報を記載しております。
RELIEF 3MM軸付回転ヤスリHSS カッター目のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF 3MM軸付回転ヤスリHSS カッター目
RELIEF 6MM軸付回転ヤスリHSS カッター目
RELIEF 6MM軸付回転ヤスリHSS カッター目
RELIEF 3MM軸付回転ヤスリHSS カッター目 円筒型
RELIEF 3MM軸付回転ヤスリHSS カッター目 傘型
RELIEF 3MM軸付回転ヤスリHSS チタン
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセス
通常価格1,507円2,065円2,065円1,507円1,507円2,499円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました