17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

RELIEF ガラスドリル10.0mm NO26685

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

RELIEF ガラスドリル10.0mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

NO26685

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・電気ドリル・ボール盤を使用して鏡・ガラス・ボトル陶器質・半磁器タイルなどの穴あけ作業に使用できる超硬チップ付きガラスドリルです。
【用途】
・鏡・ガラス・ボトル陶器質・半磁器タイルなどの穴あけ作業にご使用ください。
【商品仕様】
・φ10mm 適正回転数:500min-1以下
・パッケージ入り
・JANコード:4948953266851
・トラスココード:853-4008
・質量:28.3g

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト