ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

RELIEF 六角軸ステン用ドリル10本【10個入り】

RELIEF 六角軸ステン用ドリル10本 NO26599
通常単価(税別)
4,057円
税込単価
4,463円
通常出荷日:2日目

【特長】・クロスシンニング加工でクイ込みが抜群で、スムースに穴あけ作業ができます。【用途】・鉄工・ステ...

詳細を確認

型番:

NO26599
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

NO26599の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NO26599
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,057円
( 4,463円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クロスシンニング加工でクイ込みが抜群で、スムースに穴あけ作業ができます。
【用途】
・鉄工・ステンレス・木工・樹脂などの穴あけ作業に使用できます。
【商品仕様】
・φ1.5mm 2mm 2.5mm 3mm 3.2mm 3.5mm 4mm 4.5mm 4.8mm 5mm 各1本 六角軸
・パッケージ入り
・JANコード:4948953265991
・トラスココード:853-0703
・質量:145g
【材質/仕上】
・HSS/ウルトラ多層コーティング

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF 六角軸ステン用ドリル10本の型番NO26599のページです。 型番NO26599に関する仕様情報を記載しております。
RELIEF 六角軸ステン用ドリル10本のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF 六角軸ステン用ドリル10本
RELIEF マイクロドリル刃セット2.35MM軸 10本組
RELIEF 六角軸 ホイールブラシ 真鍮線
RELIEF 六角軸 ホイールブラシ 鋼線
RELIEF 鉄工用チタンコーティング六角軸ドリル
RELIEF 六角軸 筒型ブラシ ステンレス線
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセス
通常価格4,057円2,472円2,321円1,280円2,437円1,486円 -
通常出荷日2日目2日目1日目1日目2日目2日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました