ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

RELIEF 木工用オーガビット3本組み

RELIEF 木工用オーガビット3本組み NO26315
通常単価(税別)
2,700円
税込単価
2,970円
通常出荷日:6日目

【特長】・先ネジタイプで対象物にスムースな入り込みで穴あけ作業が行えます。【用途】・木材・合板・コンパ...

詳細を確認

型番:

NO26315
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO26315の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NO26315
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,700円
( 2,970円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先ネジタイプで対象物にスムースな入り込みで穴あけ作業が行えます。
【用途】
・木材・合板・コンパネなどの穴あけ作業に使用できます。
【商品仕様】
・φ8mm 9mm 10mm 12mm 15mm 六角軸 各1本
・ケース入り
・JANコード:4948953263157
・トラスココード:853-5807
・質量:235g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF 木工用オーガビット3本組みの型番NO26315のページです。 型番NO26315に関する仕様情報を記載しております。
RELIEF 木工用オーガビット3本組みのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF 木工用オーガビット3本組み
RELIEF ゼブラテーパードリル 3.0mm
大西 木工用ハイス下穴錐3.0mm×3本組セット
大西 木工用ショートビット12.0mm×3本組セット
大西 木工用ショートビット9.0mm×3本組セット
大西 木工用ショートビット10.5mm×3本組セット
メーカーイチネンアクセスリリーフ大西工業大西工業大西工業大西工業
通常価格2,700円764円4,070円2,867円2,867円2,867円
通常出荷日6日目1日目9日目9日目9日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました