ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

大西 木工用6角軸タボ錐セット8mm用セット

大西 木工用6角軸タボ錐セット8mm用セット NO22S-80
通常単価(税別)
1,411円
税込単価
1,552円
通常出荷日:9日目

【特長】・ダボ穴あけ専用のドリルで、ストッパー付きで一定の深さの穴あけ作業ができます。木ダボ8ミリが2...

詳細を確認

型番:

NO22S-80
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO22S-80の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NO22S-80
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,411円
( 1,552円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダボ穴あけ専用のドリルで、ストッパー付きで一定の深さの穴あけ作業ができます。木ダボ8ミリが20個セットされています。
【用途】
・木材のダボ穴をあけるのに必要な有効長を持つドリルです。ストッパー付きで一定の深さの穴あけができます。
・被削材:木材。
【商品仕様】
・刃径(mm):7.5
・溝長(mm):11.5
・全長(mm):56
・シャンク径(mm):6.35
・適合機種:電気ドリル・インパクトドライバー対応
・木ダボ:8.0mm x 20mm
・JANコード:4957934180802
・トラスココード:808-1397
・質量:48g
【材質/仕上】
・炭素鋼(S55C)
【セット内容/付属品】
・6角軸ダボ錐10mm1本と木ダボ10mmが14個のセット品

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大西 木工用6角軸タボ錐セット8mm用セットの型番NO22S-80のページです。 型番NO22S-80に関する仕様情報を記載しております。
大西 木工用6角軸タボ錐セット8mm用セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大西 木工用6角軸タボ錐セット8mm用セット
大西 木工用6角軸タボ錐セット10mm用セット
木工用ボアビット 軸径(mm)6.35六角軸 ・8.6六角軸
ハイス下穴ドリルセット(6.35mm六角軸)
大西 木工用ショートビット6.5mm
大西 木工用兼用ビット6.5mm
メーカー大西工業大西工業SK-11SK-11大西工業大西工業
通常価格1,411円1,411円614円 -1,383円1,238円1,328円
通常出荷日9日目9日目3日目3日目9日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました