17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヤヨイ かべ紙補修材150g NO220-601
  • ヤヨイ かべ紙補修材150g

ヤヨイ かべ紙補修材150g

通常単価(税別)
1,122円
税込単価
1,234円
通常出荷日:4日目

【特長】・初期の接着力が強く、目開きやカールした壁紙のハガレ直しに最適です。【用途】・ビニル壁紙、織物...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他接着剤
  • JANコード
    4964191612045
  • 質量(g)
    150.000
  • トラスココード
    748-0067
  • 材質1
    主成分:エチレン酢ビ重合樹脂

型番:

NO220-601
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

NO220-601の仕様・寸法情報

商品種類
その他接着剤
JANコード
4964191612045
質量(g)
150.000
トラスココード
748-0067
材質1
主成分:エチレン酢ビ重合樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO220-601
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,122円
( 1,234円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・初期の接着力が強く、目開きやカールした壁紙のハガレ直しに最適です。
【用途】
・ビニル壁紙、織物壁紙、紙壁紙などのハガレ補修接着に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤヨイ かべ紙補修材150gの型番NO220-601のページです。 型番NO220-601に関する仕様情報を記載しております。
ヤヨイ かべ紙補修材150gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤヨイ かべ紙補修材150g
バルカー ガスケットペースト G2500G
バルカー ガスケットペースト M2500G
ガスケットペースト(PS6)
信越 シリコーン KE40 150g
セメダイン CS4503F
メーカーヤヨイ化学バルカーバルカーバルカー信越化学工業セメダイン
通常価格1,122円8,326円19,515円9,512円5,023円9,089円
通常出荷日4日目9日目9日目9日目1日目9日目
商品種類その他接着剤配管用シール剤配管用シール剤配管用シール剤-接着剤1液タイプ
JANコード4964191612045-----
質量(g)150.000-----
トラスココード748-0067-----
材質1主成分:エチレン酢ビ重合樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

多用途接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました