ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

大西 ハイス下穴錐3本組セット

大西 ハイス下穴錐3本組セット NO21-S
通常単価(税別)
4,559円
税込単価
5,015円
通常出荷日:9日目

【特長】・特に割れやすい材料や端を止める作業に最適です。・テーパー型の錐を使うことにより木ねじ・釘の保...

詳細を確認

型番:

NO21-S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO21-Sの仕様・寸法情報

シャンク径(mm)
6.35
JANコード
4957934080607
トラスココード
808-1320
質量(g)
74.000
材質1
ハイス鋼(HSS)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
NO21-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,559円
( 5,015円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特に割れやすい材料や端を止める作業に最適です。
・テーパー型の錐を使うことにより木ねじ・釘の保持力が、より強力になります。
・木ねじ・釘の下穴用に適しています。
【用途】
・木ネジ・釘の下穴用のドリル
・被削材:木材。
【商品仕様】
・適合機種:電気ドリル・インパクトドライバー対応
・木工用刃ハイス下穴錐のセット品
・JANコード:4957934080607
・トラスココード:808-1320
・質量:74g
【材質/仕上】
・ハイス鋼(HSS)
【セット内容/付属品】
・ハイス下穴錐3.0 4.0 5.0mmの3本セット

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大西 ハイス下穴錐3本組セットの型番NO21-Sのページです。 型番NO21-Sに関する仕様情報を記載しております。
大西 ハイス下穴錐3本組セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大西 ハイス下穴錐3本組セット
ネイルビット
ハイス下穴錐
六角軸ロング 下穴錐
ハイス下穴ドリル(6.35mm六角軸)
スターエム ハイス六角軸皿取錐&埋木錐セット 3×9×9
メーカー大西工業大西工業大西工業スターエムSK-11スターエム
通常価格4,559円4,147円1,296円 -2,062円763円6,152円
通常出荷日9日目1日目1日目4日目3日目4日目
シャンク径(mm)6.35136.356.356.356.35
JANコード49579340806074957934392809----
トラスココード808-1320408-0327----
質量(g)74.000392.000----
材質1ハイス鋼(HSS)炭素鋼(S55C)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました