17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイズ スティックボール補助ハンドル NO2050

ワイズ スティックボール補助ハンドル

通常単価(税別)
971円
税込単価
1,068円
通常出荷日:2日目

【特長】・この補助ハンドルは、スティックボールレンチを使用する際、スモールエル寸法が極端に短いため六角...

詳細を確認

    型番:

    NO2050
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    NO2050の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO2050
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    971円
    ( 1,068円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・この補助ハンドルは、スティックボールレンチを使用する際、スモールエル寸法が極端に短いため六角穴に差し込んで使用します。
    【商品仕様】
    ・硬度:HRC60±1
    ・硬度:HRC60±1
    ・SBS-2000用補助ハンドルサイス(mm):70×18
    ・板プレート
    ・JANコード:4951908005009
    ・トラスココード:853-3078
    ・質量:20g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ワイズ スティックボール補助ハンドルの型番NO2050のページです。 型番NO2050に関する仕様情報を記載しております。
    ワイズ スティックボール補助ハンドルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワイズ スティックボール補助ハンドル
    ハンドル
    Tハンドル六角ボールレンチ
    ワイズ ピアスボールレンチ
    ワイズ ピアスボールレンチ
    ワイズ ピアスボールレンチ
    メーカーWISE(若穂囲製作所)WISE(若穂囲製作所)WIHAWISE(若穂囲製作所)WISE(若穂囲製作所)WISE(若穂囲製作所)
    通常価格971円2,550円1,512円 -2,263円2,039円2,677円
    通常出荷日2日目2日目4日目2日目2日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました