ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

大西 木工用兼用ビット28.0mm

大西 木工用兼用ビット28.0mm NO2.280
通常単価(税別)
3,008円
税込単価
3,309円
通常出荷日:9日目

【特長】・柱の穴あけに最適です。【用途】・木材の貫通穴用。・被削材:木材。【商品仕様】・刃径(mm):...

詳細を確認

型番:

NO2.280
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO2.280の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NO2.280
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,008円
( 3,309円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柱の穴あけに最適です。
【用途】
・木材の貫通穴用。
・被削材:木材。
【商品仕様】
・刃径(mm):28.0
・溝長(mm):160
・全長(mm):230
・シャンク径(mm):10.00
・適合機種:電気ドリル
・JANコード:4957934022805
・トラスココード:808-1445
・質量:356g
【材質/仕上】
・炭素鋼(S55C)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大西 木工用兼用ビット28.0mmの型番NO2.280のページです。 型番NO2.280に関する仕様情報を記載しております。
大西 木工用兼用ビット28.0mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大西 木工用兼用ビット28.0mm
大西 木工用兼用ビット28.5mm
大西 木工用ショートビット28.0mm
大西 木工用ショートビット28.5mm
大西 木工用兼用ビット35.0mm
大西 木工用兼用ビット13.0mm
メーカー大西工業大西工業大西工業大西工業大西工業大西工業
通常価格3,008円3,897円2,693円3,482円5,555円1,461円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました