17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ワイズ スーパーボールレンチ単品 NO1900-SB-100

ワイズ スーパーボールレンチ単品

通常単価(税別)
2,008円
税込単価
2,209円
通常出荷日:2日目

【特長】・ボールポイントの形状は応力分散形の特許加工で折れにくく、ネジ穴にすばやくフィットします。・S...

詳細を確認

    ご注意

    • ネジの回転が止まってから、尚45度のねじれを超えてハンドル部に強いトルクをかける時は、破損が生じることを想定して作業手袋等の保護具を着用し、周囲の安全にも配慮して下さい。

    型番:

    NO1900-SB-100
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    NO1900-SB-100の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO1900-SB-100
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,008円
    ( 2,209円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ボールポイントの形状は応力分散形の特許加工で折れにくく、ネジ穴にすばやくフィットします。
    ・SB-1000(セミロング)の単品10mmです。
    【商品仕様】
    ・対辺寸法(mm):10
    ・硬度:HRC60±1
    ・色:茶
    ・色:茶
    ・硬度:HRC60±1
    ・L寸法(mm):173
    ・l寸法(mm):41
    ・JANコード:4951908003043
    ・トラスココード:853-3068
    ・質量:150g
    【材質/仕上】
    ・特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V)

    ご注意

    • ネジの回転が止まってから、尚45度のねじれを超えてハンドル部に強いトルクをかける時は、破損が生じることを想定して作業手袋等の保護具を着用し、周囲の安全にも配慮して下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ワイズ スーパーボールレンチ単品の型番NO1900-SB-100のページです。 型番NO1900-SB-100に関する仕様情報を記載しております。
    ワイズ スーパーボールレンチ単品のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ワイズ スーパーボールレンチ単品
    ワイズ スーパーボールレンチ単品
    ワイズ スーパーボールレンチ単品
    ワイズ スーパーボールレンチ単品
    ワイズ スーパーボールレンチ単品
    ワイズ スーパーボールレンチ単品
    メーカーWISE(若穂囲製作所)WISE(若穂囲製作所)WISE(若穂囲製作所)WISE(若穂囲製作所)WISE(若穂囲製作所)WISE(若穂囲製作所)
    通常価格2,008円1,226円812円1,035円939円1,449円
    通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました