ツール用品技術窓口

確定しました

サンフラッグ クッションラチェットドライバー #2X100

サンフラッグ クッションラチェットドライバー #2X100 NO1900-2-100
  • サンフラッグ クッションラチェットドライバー #2X100
通常単価(税別)
1,116
税込単価
1,228
通常出荷日:9日目

【特長】・力の入るボールグリップで確実にトルクを先端に伝えます。ラチェット機能付で作業効率も大幅にアッ...

詳細を確認

型番:

NO1900-2-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO1900-2-100の仕様・寸法情報

JANコード
49219326
トラスココード
853-2777
重量(g)
112.000
材質1
軸部、特殊鋼

型番リスト

表示件数
型番
NO1900-2-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,116
( 1,228 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・力の入るボールグリップで確実にトルクを先端に伝えます。ラチェット機能付で作業効率も大幅にアップします。
【用途】
・修理、メンテナンス作業などに。
【商品仕様】
・サイズ#2×100mm
・サンフラッグ クッションラチェットドライバー #2X100
・JANコード:49219326
・トラスココード:853-2777
・質量:112g
【材質/仕上】
・軸部、特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ クッションラチェットドライバー #2X100の型番NO1900-2-100のページです。 型番NO1900-2-100に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ クッションラチェットドライバー #2X100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ クッションラチェットドライバー #2X100
サンフラッグ ネジプロ スタビーラチェット
“ラチェットプロ”
オフセットラチェットドライバー 正逆切り替えスイッチ付
サンフラッグ ショートラチェット
#2x6mm [+ -]ドライバー(差替・ラチェット式)
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグエスコ
通常価格1,1161,0311,0778701,0997,052
通常出荷日9日目9日目1日目1日目2日目3日目
JANコード49219326490684210092149068421004644906842100112--
トラスココード853-2777853-2747776-7714295-7493--
重量(g)112.000106.000150.00072g / 72.000--
材質1軸部、特殊鋼特殊鋼軸:特殊鋼ビット:特殊鋼--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました