ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

大西 木工用ショートビット14.5mm

大西 木工用ショートビット14.5mm NO1-145
通常単価(税別)
1,420円
税込単価
1,562円
通常出荷日:9日目

【特長】・板およびボードの穴あけに最適です。・インパクトドライバー(12V以上)ではφ28mmまでの穴...

詳細を確認

型番:

NO1-145
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO1-145の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NO1-145
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,420円
( 1,562円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・板およびボードの穴あけに最適です。
・インパクトドライバー(12V以上)ではφ28mmまでの穴あけが可能です。
・6角軸(6.35mm)部分は9つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応可能です。
【用途】
・木材の貫通穴用。
・被削材:木材。
【商品仕様】
・刃径(mm):14.5
・溝長(mm):60
・全長(mm):110
・シャンク径(mm):6.35
・適合機種:電気ドリル・インパクトドライバー対応(刃径21mm以下)
・JANコード:4957934011458
・トラスココード:808-1341
・質量:56g
【材質/仕上】
・炭素鋼(S55C)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大西 木工用ショートビット14.5mmの型番NO1-145のページです。 型番NO1-145に関する仕様情報を記載しております。
大西 木工用ショートビット14.5mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大西 木工用ショートビット14.5mm
大西 木工用ショートビット14.0mm
大西 木工用兼用ビット14.5mm
大西 木工用兼用ビット14.0mm
大西 木工用ショートビット5.5mm
大西 木工用ショートビット8.5mm
メーカー大西工業大西工業大西工業大西工業大西工業大西工業
通常価格1,420円1,320円1,577円1,461円1,238円1,129円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました