17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンフラッグ ボールポイントドライバー8本組 NO.SHB-8

サンフラッグ ボールポイントドライバー8本組

通常単価(税別)
3,865円
税込単価
4,252円
通常出荷日:1日目

【特長】・簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。・六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも...

詳細を確認
  • JANコード
    4906842230604
  • 質量(g)
    530.000
  • トラスココード
    853-3408
  • 材質1
    軸部、特殊鋼
  • セット内容(本)
    8
  • セット内容(mm)
    1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NO.SHB-8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO.SHB-8の仕様・寸法情報

JANコード
4906842230604
質量(g)
530.000
トラスココード
853-3408
材質1
軸部、特殊鋼
セット内容(本)
8
セット内容(mm)
1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.SHB-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,865円
( 4,252円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。
・六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。
・キャップスクリュー、セットスクリュー等の六角穴付ねじに使用できます。
【用途】
・工場内作業、車両整備、機械組み立て、什器組み立てなどに。
【材質】
・軸部、特殊鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ ボールポイントドライバー8本組の型番NO.SHB-8のページです。 型番NO.SHB-8に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ ボールポイントドライバー8本組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ ボールポイントドライバー8本組
サンフラッグ 六角キーレンチロング1本組8.0mm
サンフラッグ 六角レンチセットショート8本組
サンフラッグ 六角レンチショート8.0mm
サンフラッグ ボールポイントレンチセット6本組2.5~8.0mm
サンフラッグ ボールレンチ
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグ
通常価格3,865円729円1,502円614円2,371円562円
通常出荷日1日目9日目2日目9日目9日目9日目
JANコード490684223060449068422303074906842230611490684223070349068422300174906842230055
質量(g)530.000112166.00064.000224.00010
トラスココード853-3408853-3406853-3385853-3384853-3112853-2821
材質1軸部、特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼
セット内容(本)8-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました