17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 2S
TONE
ソケット(12角) 3D
TONE
  • <
  • >
サンフラッグ SD-10用チャックアダプ NO.SD-1210
  • サンフラッグ SD-10用チャックアダプ

サンフラッグ SD-10用チャックアダプ

通常単価(税別)
2,122円
税込単価
2,334円
通常出荷日:9日目

【特長】・強力シャンクにて、全身焼き入れ加工済みです。【用途】・SD-10専用シャンク【商品仕様】・重...

詳細を確認
  • JANコード
    4906842251647
  • トラスココード
    853-2812
  • 質量(g)
    60.000
  • 材質1
    特殊鋼

型番:

NO.SD-1210
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO.SD-1210の仕様・寸法情報

JANコード
4906842251647
トラスココード
853-2812
質量(g)
60.000
材質1
特殊鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.SD-1210
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,122円
( 2,334円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力シャンクにて、全身焼き入れ加工済みです。
【用途】
・SD-10専用シャンク
【商品仕様】
・重量60g
・サンフラッグ SD-10用チャックアダプ
・JANコード:4906842251647
・トラスココード:853-2812
・質量:60g
【材質/仕上】
・特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ SD-10用チャックアダプの型番NO.SD-1210のページです。 型番NO.SD-1210に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ SD-10用チャックアダプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ SD-10用チャックアダプ
500ミリ充電式ヘッジトリマMUH503SD
600ミリ充電式ヘッジトリマMUH603SD
750ミリ充電式ヘッジトリマ MUH753SD
10.5mm ブロック用回転ドリル
10.0mm ブロック用回転ドリル
メーカーサンフラッグマキタマキタマキタエスコエスコ
通常価格2,122円43,028円 -46,009円 -50,216円 -1,419円1,282円
通常出荷日9日目3日目3日目3日目3日目3日目
JANコード4906842251647-----
トラスココード853-2812-----
質量(g)60.000-----
材質1特殊鋼-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました