17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンフラッグ マグピタ NO.PM-50

サンフラッグ マグピタ

通常単価(税別)
838円
税込単価
922円
通常出荷日:9日目

【特長】・ビス落下防止用のマグネット。ロングビスでも安心して作業出来ます。【用途】・電設工事・車両整備...

詳細を確認

    型番:

    NO.PM-50
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    NO.PM-50の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.PM-50
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    838円
    ( 922円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ビス落下防止用のマグネット。ロングビスでも安心して作業出来ます。
    【用途】
    ・電設工事・車両整備関連・工場内作業など。
    【商品仕様】
    ・サイズ5.0
    ・サンフラッグ マグピタ
    ・JANコード:4906842121858
    ・トラスココード:853-5832
    ・質量:7g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンフラッグ マグピタの型番NO.PM-50のページです。 型番NO.PM-50に関する仕様情報を記載しております。
    サンフラッグ マグピタのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンフラッグ マグピタ
    サンフラッグ マグピタ丸軸用
    サンフラッグ マグピタ(6.35mm六角
    ネジバズーカ DBZ-60
    PB215 差替式ドライバーブレード(ヘキサゴン・ショートタイプ)
    差替式精密ドライバーブレード(ポジドライブ)
    メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグエンジニアPBスイスツールズPBスイスツールズ
    通常価格838円838円976円2,792円1,474円1,088円
    通常出荷日9日目9日目9日目2日目3日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ドライバー関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました