ツール用品技術窓口

【特長】
・HSD-13専用ゴムキャップ
【用途】
・HSD-13専用ゴムキャップ
【商品仕様】
・1パック 3ヶ入り
・サンフラッグ ハンマードリル用チャック防塵キャップ
・JANコード:4906842251692
・トラスココード:852-3061
・質量:168g

サンフラッグ
サンフラッグ ロングジョイント 200mm


サンフラッグ
サンフラッグ 耐久型フレキビット 300mm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

ANEX
アネックス インパクト対応 ドリルチャック 1.5~13mm
5通常価格(税別):2,853円

Panasonic
パナソニック 先端工具 93mm
5通常価格(税別):4,469円

エスコ
エスコ カーボンブラシ【2個入り】【2個入り】
5通常価格(税別):962円

マキタ
リチウムイオンバッテリ(差込タイプ) BL0715
5通常価格(税別):4,724円

マキタ
充電器 DC07SB
5通常価格(税別):5,262円

HiKOKI(旧日立工機)
グラインダー用カーボン
4.7通常価格(税別):652円

SK-11
六角軸振動用充電ドリルビット サイズ(Φmm)2.5~8.5
4.5通常価格(税別):906円~

Panasonic
電池パック 18V 3.0Ah
0通常価格(税別):20,797円