17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

チェーザ
  • チェーザ

チェーザ

通常単価(税別)
12,174円~30,050円
税込単価
13,391円~33,055円
通常出荷日:6日目

【用途】・水道・ガス管用テーパーねじ切削。・鋼管用。【材質】・合金鋼

  • 材質1
    合金鋼
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4991756029710
852-0529
250.000
1個
4991756022605
852-0535
1060.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,174円
( 13,391円 )
6日目
30,050円
( 33,055円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・水道・ガス管用テーパーねじ切削。
・鋼管用。
【材質】
・合金鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チェーザのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーザ
Asada ねじ切り機用パイプカッター替刃
ニップルマックス爪
ニップルマックス
ダイヘッド(水道・ガス管用)
水道・ガス管ねじ切り機 ビーバー50G 手動 BG50PT
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格12,174円-3,556円1,050円20,741円82,700円298,420円
通常出荷日6日目5日目3日目1日目5日目8日目
材質1合金鋼鋼材鋼材鋼材鋳鉄アルミ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト