17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アサダ 管用テーパーねじ用チェーザ PT31/2-4 手動D/H用 鋼管用 NO.89052

アサダ 管用テーパーねじ用チェーザ PT31/2-4 手動D/H用 鋼管用

通常単価(税別)
33,264
税込単価
36,590
通常出荷日:6日目

【特長】・独自の熱処理を施し、耐久性があります。【用途】・水道・ガス管テーパーおねじ切削用。 ・鋼管用...

詳細を確認

    型番:

    NO.89052
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NO.89052の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.89052
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    33,264
    ( 36,590 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・独自の熱処理を施し、耐久性があります。
    【用途】
    ・水道・ガス管テーパーおねじ切削用。
    ・鋼管用。
    【商品仕様】
    ・サイズ:31/2-4
    ・サイズ:31/2-4
    ・適合機種:手動ダイヘッド(ビーバー100他用)
    ・鋼管用
    ・JANコード:4991756157253
    ・トラスココード:852-0530
    ・質量:700g

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アサダ 管用テーパーねじ用チェーザ PT31/2-4 手動D/H用 鋼管用の型番NO.89052のページです。 型番NO.89052に関する仕様情報を記載しております。
    アサダ 管用テーパーねじ用チェーザ PT31/2-4 手動D/H用 鋼管用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アサダ 管用テーパーねじ用チェーザ PT31/2-4 手動D/H用 鋼管用
    管用テーパーねじ用チェーザ 鋼管用
    アサダ 電線管ねじ用チェーザ PF31/2-4 ビーバー用
    スーパーマチック用 管用テーパーねじ用チェーザ
    アサダ 電線管ねじ用チェーザ PF31/2-4 ミニコン104用
    ビーバー・アストロニック・パイセット・ミニコン用 管用テーパーねじ用チェーザ
    メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
    通常価格33,26412,174 -33,26421,861 -14,19135,407 -
    通常出荷日6日目6日目6日目5日目〜6日目2日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました