17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アサダ 電線管ねじ用チェーザ C31-39 NO.89022

アサダ 電線管ねじ用チェーザ C31-39

通常単価(税別)
14,191
税込単価
15,610
通常出荷日:6日目

【用途】・電線管ねじの切削。【商品仕様】・サイズ:C31-39・サイズ:C31-39・適応ダイヘッド:...

詳細を確認

    型番:

    NO.89022
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NO.89022の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.89022
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,191
    ( 15,610 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・電線管ねじの切削。
    【商品仕様】
    ・サイズ:C31-39
    ・サイズ:C31-39
    ・適応ダイヘッド:ミニコン電線管用ダイヘッド、ビーバー電線管用手動ダイヘッド
    ・JANコード:4991756029925
    ・トラスココード:852-0523
    ・質量:250g

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アサダ 電線管ねじ用チェーザ C31-39の型番NO.89022のページです。 型番NO.89022に関する仕様情報を記載しております。
    アサダ 電線管ねじ用チェーザ C31-39のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アサダ 電線管ねじ用チェーザ C31-39
    アサダ 電線管ねじ用チェーザ PF31/2-4 ビーバー用
    アサダ 電線管ねじ用チェーザ C51-75
    アサダ 電線管ねじ用チェーザ PF31/2-4 ミニコン104用
    アサダ 電線管ねじ用チェーザ PF1/2-3/4
    アサダ 電線管ねじ用チェーザ PF1-11/4
    メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
    通常価格14,19133,26414,19114,19114,19114,191
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました