17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヤマダ ノンドリップノズルF NO.802865

ヤマダ ノンドリップノズルF

通常単価(税別)
24,168
税込単価
26,585
通常出荷日:6日目

【特長】・先端はあとダレ防止用のノンドリップ付きです。【用途】・グリップメーター・ルブバッチメーターの...

詳細を確認

型番:

NO.802865
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番接続径質量材質
NO.802865R1/20.6kgスチール

NO.802865の仕様・寸法情報

種類
ルブリケーター関連品
その他
オプション
JANコード
4945831010889
トラスココード
811-7146
質量(g)(g)
600
材質1
スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.802865
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,168
( 26,585 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端はあとダレ防止用のノンドリップ付きです。
【用途】
・グリップメーター・ルブバッチメーターの出口に接続
・トランスミッション・デフ用
・グリップメーター・ルブバッチメーターの出口に接続。
・トランスミッション・デフ用。
【商品仕様】
・接続径:R1/2
・質量:0.6kg
【材質/仕上】
・スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤマダ ノンドリップノズルFの型番NO.802865のページです。 型番NO.802865に関する仕様情報を記載しております。
ヤマダ ノンドリップノズルFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマダ ノンドリップノズルF
ヤマダ ノンドリップノズルL
ヤマダ ノンドリップノズルH
グリースガン用ノズル
グリースポンプ用ノズル
グリスガン用 ストレートノズル
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションエスコエスコトラスコ中山
通常価格24,16822,30120,157855 -1,311 -654 -
通常出荷日6日目5日目5日目1日目1日目〜1日目
種類ルブリケーター関連品ルブリケーター関連品ルブリケーター関連品ルブリケーター関連品ルブリケーター関連品-
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
JANコード494583101088949458310017404945831010902---
トラスココード811-7146811-7165811-7164---
質量(g)(g)600400.0400.0---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト