17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヤマダ ノンドリップノズルH NO.801195

ヤマダ ノンドリップノズルH

ご注意

  • ホースタイプ

型番:

NO.801195
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO.801195の仕様・寸法情報

種類
ルブリケーター関連品
その他
オプション
JANコード
4945831010902
トラスココード
811-7164
質量(g)(g)
400.0
材質1
内面:NBRゴム、外面:CRゴム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.801195
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,909円
( 24,100円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端はあとダレ防止用のノンドリップ付きです。
【用途】
・グリップメーター・ルブバッチメーターの出口に接続。
・グリップメーター・ルブバッチメーターの出口に接続。
【商品仕様】
・接続径:R1/2
・質量:0.4kg
【材質/仕上】
・内面:NBRゴム
・外面:CRゴム

ご注意

  • ホースタイプ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヤマダ ノンドリップノズルHの型番NO.801195のページです。 型番NO.801195に関する仕様情報を記載しております。
ヤマダ ノンドリップノズルHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヤマダ ノンドリップノズルH
ヤマダ ノンドリップノズルL
ヤマダ ノンドリップノズルF
グリスガン用 ノズル
グリースガン用ノズル
GP-H-2.5M 高圧ホース
メーカーヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションヤマダコーポレーションKTC(京都機械工具)エスコヤマダコーポレーション
通常価格21,909円25,144円24,843円6,013円1,074円 -17,430円
通常出荷日5日目5日目6日目3日目1日目5日目
種類ルブリケーター関連品ルブリケーター関連品ルブリケーター関連品グリスガンルブリケーター関連品-
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
JANコード494583101090249458310017404945831010889--4945831009111
トラスココード811-7164811-7165811-7146--405-3004
質量(g)(g)400.0400.0600--1000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました