17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アクメゲージ(メートル台形ねじ用) NO.719-TR
  • アクメゲージ(メートル台形ねじ用)

アクメゲージ(メートル台形ねじ用)

通常単価(税別)
14,369円
税込単価
15,806円
通常出荷日:4日目

【特長】・台形ねじ用の刃先バイト形状を確認できます。【用途】・測定に。【材質】・SPCC

  • 商品タイプ
    ミリ
  • JANコード
    4560119672117
  • 質量(g)
    50.000
  • トラスココード
    838-0855
  • 材質1
    SPCC

ご注意

  • サビ

型番:

NO.719-TR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO.719-TRの仕様・寸法情報

商品タイプ
ミリ
JANコード
4560119672117
質量(g)
50.000
トラスココード
838-0855
材質1
SPCC
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.719-TR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,369円
( 15,806円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・台形ねじ用の刃先バイト形状を確認できます。
【用途】
・測定に。
【材質】
・SPCC

ご注意

  • サビ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アクメゲージ(メートル台形ねじ用)の型番NO.719-TRのページです。 型番NO.719-TRに関する仕様情報を記載しております。
アクメゲージ(メートル台形ねじ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクメゲージ(メートル台形ねじ用)
アクメスクリューピッチゲージ(30°台形ねじ用)29-730
アクメスクリューピッチゲージ(30°台形ねじ用)30-720
フジ ギヤツースゲージ ダイヤメトラルピッチ6-18山 圧力角20°
フジ ギヤツースゲージ モジュールピッチ0.5-5mm 圧力角14.5°
フジ ギアツースゲージ モジュールピッチ6-12mm 圧力角14.5°
メーカーフジツールフジツールフジツールフジツールフジツールフジツール
通常価格14,369円27,013円26,350円11,555円11,624円19,716円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプミリインチミリインチミリミリ
JANコード456011967211745601196720634560119672056456011967226145601196722164560119672230
質量(g)50.000250.000210.00080.000120.000200.000
トラスココード838-0855810-6148810-6149838-0725838-0788838-0786
材質1SPCCSUS430SUS430SPCCSPCCSPCC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ピッチゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート