ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

サンフラッグ ハイグリップドライバー軸カバー付6.0X150mm

サンフラッグ ハイグリップドライバー軸カバー付6.0X150mm NO.6700-6-150
  • サンフラッグ ハイグリップドライバー軸カバー付6.0X150mm
通常単価(税別)
952
税込単価
1,047
通常出荷日:9日目

【特長】・軸部防電被覆加工しており、通電を防ぎます。【用途】・電気工事関連などに【商品仕様】・サイズ6...

詳細を確認

型番:

NO.6700-6-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO.6700-6-150の仕様・寸法情報

JANコード
4906842300024
トラスココード
853-2433
重量(g)
118.000
材質1
軸部、特殊鋼

型番リスト

表示件数
型番
NO.6700-6-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
952
( 1,047 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸部防電被覆加工しており、通電を防ぎます。
【用途】
・電気工事関連などに
【商品仕様】
・サイズ6.0×150mm
・サンフラッグ ハイグリップドライバー軸カバー付6.0X150mm
・JANコード:4906842300024
・トラスココード:853-2433
・質量:118g
【材質/仕上】
・軸部、特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ ハイグリップドライバー軸カバー付6.0X150mmの型番NO.6700-6-150のページです。 型番NO.6700-6-150に関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ ハイグリップドライバー軸カバー付6.0X150mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ ハイグリップドライバー軸カバー付6.0X150mm
サンフラッグ ハイグリップドライバー 6.0X150
サンフラッグ ハイグリップドライバー 6.0X100
サンフラッグ ハイグリップドライバー #2X150
サンフラッグ ハイグリップドライバ-軸部カバー付6.0×100mm
サンフラッグ ハイグリップドライバー 6.0X200
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグ
通常価格952891843891921951
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード4906842300024492192344921922749219289490684230001749219241
トラスココード853-2433853-2428853-2427853-2424853-2471853-2429
重量(g)118.000127.00097.000127.000104.000139.000
材質1軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼軸部、特殊鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました