17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アサダ パイプ受台 ビーバー80・100用 NO.59920

アサダ パイプ受台 ビーバー80・100用

通常単価(税別)
52,147
税込単価
57,362
通常出荷日:6日目

【特長】・長尺パイプの精密加工の必需品です。 ・高さ調整ができます。【用途】・長尺パイプのねじ切りに。...

詳細を確認

    ご注意

    • ねじ切機に脚を使用する場合は、「パイプジャックH ボール(コードNo.S781305)」をご使用下さい。

    型番:

    NO.59920
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NO.59920の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO.59920
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    52,147
    ( 57,362 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・長尺パイプの精密加工の必需品です。
    ・高さ調整ができます。
    【用途】
    ・長尺パイプのねじ切りに。(※ねじ切機に脚を使用しない場合用)
    【商品仕様】
    ・適合機種:ビーバー80・100、アストロニック4
    ・最高高さ(mm):342
    ・最低高さ(mm):261
    ・最低高さ(mm):261
    ・最高高さ(mm):342
    ・JANコード:4991756067354
    ・トラスココード:852-1321
    ・質量:14kg

    ご注意

    • ねじ切機に脚を使用する場合は、「パイプジャックH ボール(コードNo.S781305)」をご使用下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    アサダ パイプ受台 ビーバー80・100用の型番NO.59920のページです。 型番NO.59920に関する仕様情報を記載しております。
    アサダ パイプ受台 ビーバー80・100用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アサダ パイプ受台 ビーバー80・100用
    MCC PCM継手用パイプレンチ80A
    アサダ ホールドE (SUS)
    MCC ライニングSGMレンチ 80A
    MCC コンパクトエルボクランプ 100
    パイプレンチ(PW)
    メーカーアサダMCCコーポレーションアサダMCCコーポレーションMCCコーポレーションアーム産業
    通常価格52,14722,97654,46822,97650,5782,062 -
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました